Unidades de control y comunicación para soluciones de sistemas​

Los cerebros poderosos de cualquier sistema 

Productos

Level Measurement Accessories - Enhance your understanding​

En el corazón de las operaciones de tanques

Detrás de cada funcionamiento fluido y eficiente del sistema de tanques están las unidades de comunicación y control. Desde la precisa recopilación de datos y cálculos hasta el control de inventario, la transferencia de datos confiable y la visualización intuitiva, son la columna vertebral de cualquier solución de sistema. Junto con una amplia gama de instrumentos de medición, están diseñados para conectar, integrar y elevar sus capacidades de medición. Aptos para una gran variedad de aplicaciones e industrias ​

Level Measurement Accessories - Rosemount 2405 Monitoring Hub​

Presentación de la central de monitoreo Rosemount 2405​

Para los gerentes de plantas, instrumentación y procesos de diversos sectores que buscan aumentar la eficiencia operativa, reducir la complejidad, optimizar el inventario y mejorar la flexibilidad y la conectividad, Emerson ofrece la central de monitoreo Rosemount 2405, intuitivo, fácil de usar y versátil, con información confiable sobre el inventario.

Ventajas principales del uso de unidades de comunicación y control​

Level Measurement Accessories - Increase Operational Efficiency​

Aumentar la eficiencia operativa​

Optimice el inventario de productos con información en tiempo real e histórica para mejorar las predicciones de reposición. Elimine el trabajo manual y obtenga información completa sobre el inventario tanto en el campo como en la sala de control. Un equipo confiable proporciona datos al alcance de la mano, eliminando la necesidad de subir a los tanques.​

Comparación de unidades de comunicación y control​

Más información sobre las características únicas de cada unidad de comunicación y control Rosemount

img

Concentrador del tanque Rosemount™ 2410​

Gestiona la comunicación de datos entre los dispositivos de campo y la sala de control, y está disponible en dos versiones para tanques individuales o múltiples.​

  • Aplicación: Medición de tanques, monitoreo de tanques​
  • Industrias compatibles: terminales, refinerías, petróleo y gas, petroquímica, GNL, química ​
  • Comunicación de campo: Foundation fieldbus, dispositivos de campo Rosemount y compatibilidad con otros proveedores​
  • Comunicación con el host: ...​
  • Número de tanques: hasta 10​
img

Rosemount™ 2460 Concentrador de sistemas ​

Transfiere datos de medición de tanques en tiempo real desde dispositivos de campo al software de gestión de inventario Rosemount TankMaster y/o a un sistema host/DCS.​

  • Aplicación: Medición de tanques, monitoreo de tanques​
  • Industrias compatibles: terminales, refinerías, petróleo y gas, petroquímica, GNL​
  • Interfaces: interfaz web​
  • Comunicación de campo: dispositivos de campo Rosemount y compatibilidad con otros proveedores​
  • Comunicación con el host: Modbus TCP, OPC UA y Modbus RTU.​
  • Número de tanques: hasta 64 ​

 

​

img

Central de monitoreo Rosemount™ 2405​

Dispositivo versátil todo en uno para aplicaciones de gestión de inventario, un dispositivo independiente que también se puede integrar en sistemas más grandes.​

  • Aplicación: monitoreo de tanques​
  • Industrias compatibles: química, metales y minería, alimentos y bebidas​
  • Pantalla: LCD gráfica, interfaz web​
  • Comunicación de campo: HART multipunto​
  • Comunicación con el host: Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP​
  • Número de tanques: hasta 8​
img

Controlador Rosemount™ 3490​

 El controlador Rosemount 3490 ofrece una solución completa para aplicaciones de agua, aguas residuales y servicios públicos de procesos. Esta solución de nivel y caudal lo ayudará a garantizar operaciones sostenibles, a cumplir con los reglamentos y requisitos legales, a mejorar la eficiencia de los procesos de agua, al reducir los costos operativos, y a disminuir la complejidad con dispositivos fáciles de usar.​

  • Aplicación: control de nivel y bomba, caudal de canal abierto, volumen de tanque y nivel diferencial, aplicaciones de monitoreo sencillas.​
  • Industrias compatibles: agua y aguas residuales​
  • Pantalla: LCD gráfica, interfaz web​
  • Comunicación en campo: 4-20 mA o HART​
  • Comunicación con el host: Modbus TCP/IP (Ethernet)​
  • Número de tanques: hasta 1​

 

​

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las unidades de comunicación y control.​

La comunicación del sistema de medición de tanques Rosemount se basa en un estándar industrial abierto, Foundation fieldbus, que permite la integración de cualquier dispositivo compatible con este protocolo de comunicación. El sistema también se puede conectar fácilmente a prácticamente todos los principales sistemas host a través de Modbus, Modbus TCP, OPC o IEC 62591 (WirelessHART). ​

El controlador Rosemount 3490 tiene capacidad para el ingreso de datos, lo que permite almacenar hasta 200 000 puntos de datos. Se puede acceder fácilmente a estos registros y descargarlos a través de un servidor web integrado, convenientemente disponible a través del puerto Ethernet.​

Conecte la central de monitoreo Rosemount™ 2405 con:
Transmisores de nivel Rosemount™ 3408 o Rosemount™ 5300 para aplicaciones químicas
Transmisor de nivel Rosemount™ 5408 para aplicaciones de metales y minería
Transmisor de nivel Rosemount™ 1408 para aplicaciones de alimentos y bebidas
Transmisor de nivel Rosemount™ 1208 para control completo del inventario y monitoreo de tanques en aplicaciones de agua y aguas residuales