Monitorización de tanques

Automatice el inventario de tanques, optimice el stock y obtenga una visión fiable de las operaciones diarias de tanques con mejores decisiones.

Mantenga el control del inventario de tanques​

Monitorice el nivel, la temperatura y el volumen en tanques estacionarios y tanques remotos para un control completo del inventario y la optimización de existencias. El sistema integra los datos del tanque en una plataforma de gestión de inventario para una visualización enriquecida. Adecuado para una supervisión de inventario fiable en industrias químicas, petroquímicas, metálicas y mineras, alimentarias y bebidas.
Vea las operaciones de tanques de almacenamiento​
Utilice un hub de monitorización todo en uno versátil
Mediciones de nivel seguras y precisas​​
Mediciones de temperatura de un solo punto​​
Simplifique el acceso con tecnología inalámbrica​
Proporcione energía y transferencia de datos​
Medición en aplicaciones desafiantes​​
Mediciones fáciles de nivel y caudal​​
Agregar redundancia en la medición de nivel​
Medición de nivel de líquidos y sólidos​​
Gestione las comunicaciones inalámbricas​
Mida la temperatura promedio del producto​
Obtenga la máxima fiabilidad​

Ventajas clave

Tank Monitoring - Increase Operation Efficiency

Aumente la eficiencia del operador.​

Elimine las comprobaciones de inventario manual con mediciones y ingreso de datos automatizados. Reduzca los costos de instalación y la complejidad con una configuración simplificada del sistema. Minimice el tiempo de inactividad con una rápida resolución de problemas.

Preguntas frecuentes

Find answers to the most frequently asked questions about Tank monitoring system​.

En los sitios con tanques estacionarios y sin una solución de monitorización automatizada existente, un sistema de monitorización de tanques proporciona eficientemente información de inventario fiable, mejora la eficiencia operativa y mejora la seguridad al eliminar la necesidad de personal para subir tanques y verificar manualmente el inventario.

Un sistema de monitorización de tanques apto para una amplia gama de aplicaciones, con diversos tipos de tanques como: tanques de almacenamiento más pequeños, tanques de etanol y palmoil, tanques de aditivos químicos e hidrocarburos, tanques de aceite lubricante, tanques de GLP/GNL con bala, tanques de almacenamiento de sustancias químicas.​

 ​

Este tipo de tanques existe en una amplia gama de industrias como química, petroquímica, petróleo y gas, alimentos y bebidas, metales, minería, etc.

Para seleccionar la solución correcta de monitorización de tanques según sus necesidades específicas, comience por la evaluación de su infraestructura actual y los requisitos para el intercambio de datos y la comunicación. Como parte de su análisis, tenga en cuenta el tamaño de los tanques y las características de los tipos de líquidos o productos almacenados para determinar el instrumental de medición más adecuado. Por último, identifique los datos clave de inventario esenciales para sus operaciones y, a continuación, conéctese con nuestro equipo de expertos en línea (hablar con un experto) o a través de su representante de ventas local para obtener más información.

Puede conectar los instrumentos mediante HART digital (Rosemount 2405 Monitoring Hub) o tankbus (concentrador del tanque Rosemount 2410). Diferentes opciones de hub también permiten las conexiones para sistemas de control u ordenadores utilizando por ejemplo Modbus TCP u OPC UA.

La elección del transmisor depende de la aplicación y de los requisitos operativos. Se dispone de una amplia gama de dispositivos de medición para satisfacer diversas necesidades. ​

El Rosemount 2405 Monitoring Hub permite niveles con varios transmisores de radar, lo que ofrece flexibilidad entre diferentes aplicaciones: ​

  • Líquidos y sólidos: Conectar el Rosemount 2405 Monitoring Hub con el transmisor de nivel Rosemount 3408 o Rosemount 5300 dependiendo del tamaño del tanque, la forma y las propiedades del líquido. ​

  • Medición simple de nivel: conectar el Rosemount 2405 Monitoring Hub con el Rosemount 1208 ​

  • Entornos higiénicos: conecte el Rosemount 2405 Monitoring Hub con el Rosemount 1408 ​

  • Medios agresivos, partículas sólidas grandes y polvos pesados: conecte el Rosemount 2410 Tank Hub con el transmisor de nivel Rosemount 5408 o Rosemount 5300 para aplicaciones exigentes dependiendo del tamaño del tanque, la forma y las propiedades del líquido.