Sensores de nivel por radar sin contacto para aplicaciones sencillas de medición de nivel
Los tanques de almacenamiento se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones en servicios generales y plantas de agua y aguas residuales, como el almacenamiento de agua o sustancias químicas. Algunos de los desafíos que puede presentar esta aplicación son los medios corrosivos, la condensación, la espuma y la acumulación.
El diseño del transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 es resistente a la corrosión, está aprobado para agua potable y para uso alimentario. También incluye un ángulo de apertura del haz de FMCW de 80 GHz para evitar cualquier obstrucción interna. El transmisor no tiene zona muerta, lo que ayuda a aumentar el uso del tanque. Por último, reduzca el tiempo empleado en estos tanques con la tecnología inalámbrica Bluetooth®, que permite una fácil configuración remota, aumentando la seguridad de los empleados.