Monitorización de tanques de cloro líquido con transmisores de nivel y temperatura
En las plantas de agua y aguas residuales, el cloro es esencial para desinfectar el agua y prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. El mantenimiento de niveles óptimos de temperatura e inventario en los tanques de almacenamiento de cloro garantiza un proceso de desinfección constante, una dosificación precisa y estabilidad química. Cuando se combina con el sensor de nivel Rosemount™ 1208 y el transmisor de temperatura Rosemount™ 248, el intuitivo y versátil centro de monitorización Rosemount™ 2405 proporciona información en tiempo real para una confiable monitorización del inventario y control de temperatura que ayudan a preservar la calidad del cloro, evitar la falta de existencias y proteger la salud pública.