Medición de nivel de tanques y control de inventario en la molienda de aceite de palma

Mida de manera confiable el nivel, la temperatura y el volumen en los tanques de almacenamiento de aceite de palma crudo

Tank level measurement and inventory control in palm oil milling

Control rentable de volúmenes de líquidos con el sistema de monitorización de tanques

Mantener el control del inventario de tanques en la producción de aceite de palma crudo en una fábrica de aceite de palma puede ser un desafío. El aceite de palma crudo es semisólido, por lo que las bobinas de calentamiento se utilizan para mantener el aceite en estado líquido. Esto exige mucho equipo de medición de nivel, ya que además la sección inferior del tanque no se puede utilizar y se pierde la capacidad de almacenamiento.

Un sistema de monitorización de tanques es una forma rentable de medir el nivel de líquido, la temperatura y el volumen, con el fin de controlar las operaciones de los tanques y el inventario de productos. Con flexibilidad para conectar una gama de diferentes instrumentos, el sistema puede adaptarse a cada tanque, independientemente de su tamaño, forma o contenido. Una solución de infraestructura eficiente con un solo bus digital de cable ahorra cableado y ofrece un bajo costo de instalación. Y, cuando se conecta a un software de gestión de inventario fácil de usar, el sistema reduce la necesidad de medición manual, mejora la precisión y ayuda a evitar el sobrellenado del tanque.