Fallback image
rosemount 3308 wireless gwr transmitter

Transmisor inalámbrico de nivel (radar por onda guiada) Rosemount™ 3308

Wireless guided wave radar for measurement on liquids in level and interface applications, quick and easy installation, remote configuration, safety standards compliance, advanced diagnostics

El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3308 permite la automatización de las mediciones de nivel e interfaz en lugares que antes eran inaccesibles. Puede ahorrar hasta un 60% al automatizar los procesos que no ha podido automatizar anteriormente. El Rosemount 3308 ofrece varias ventajas como una instalación sencilla sin cableado ni calibración e inmunidad a los cambios en las condiciones del proceso. Las inspecciones visuales quedaron en el pasado gracias al acceso remoto a la base de datos del proceso y al diagnóstico mejorado para el mantenimiento predictivo.

Características clave

  • La tecnología Direct Switch ofrece mayor sensibilidad, alta confiabilidad y larga vida útil de las baterías
  • La medición de la calidad de la señal le brinda la posibilidad de trabajar proactivamente con su instrumentación de nivel
  • El soporte inalámbrico original le ofrece una mejor visión de la planta al automatizar las aplicaciones que no pudo automatizar anteriormente