Fallback image
rosemount 2160 wireless detector - vibrating fork

Detector de nivel inalámbrico Rosemount™ 2160 - horquilla vibratoria

Wireless liquid level switch for inaccessible/remote locations, advanced diagnostics and powerful data, quick installation and commissioning, remote configuration, and up to 10 years battery life

El detector de nivel inalámbrico Rosemount 2160 es ideal para ubicaciones difíciles de alcanzar. Es apto para alarmas de nivel alto y bajo, sistemas de prevención de sobrellenado y control de bombas con funciones de autocomprobación. Puede ahorrar hasta 60 % al automatizar los procesos que no ha podido automatizar anteriormente. Las inspecciones visuales quedaron en el pasado gracias al acceso remoto a los datos del proceso y al diagnóstico mejorado para el mantenimiento preventivo. El modelo Rosemount 2160 está diseñado para ahorrar energía y usa una batería de alta calidad para una vida útil prolongada. Con una velocidad de actualización de 1 minuto, la batería puede durar hasta 10 años. Este detector proporciona más seguridad en el sitio y mediciones confiables con comunicación inalámbrica.

Características clave

  • El primer detector de nivel de líquido inalámbrico en el mundo para detección confiable de nivel de punto que extiende los beneficios completos del PlantWeb® a ubicaciones que anteriormente eran inaccesibles
  • El diseño de la horquilla de goteo rápido ofrece un tiempo de respuesta más rápido, especialmente en líquidos viscosos
  • El diagnóstico mejorado le alerta antes de que la contaminación, la corrosión o el daño de los contactos húmedos se conviertan en un problema
  • El modelo Rosemount 2160 tiene reglas de instalación mínimas, por lo tanto, se puede adaptar a la mayoría de las conexiones de proceso existentes