Interruptores de nivel de líquido​

Los interruptores y detectores de nivel con horquilla vibratoria proporcionan una detección de punto y fiable del nivel, de bajo mantenimiento, para alarmas, monitorización y control.

¿Cómo mejora la detección del nivel de líquido la seguridad y la eficiencia?

Los interruptores de nivel de líquido proporcionan detección de nivel de punto en tanques y contenedores para identificar niveles críticos, tanto altos como bajos. Se usan cuando los operadores necesitan una detección rápida y fiable del nivel de líquido para evitar sobrellenados, proteger las bombas y activar alarmas sin necesidad de una configuración compleja.

La cartera de interruptores de nivel de horquilla vibratoria Rosemount ofrece un desempeño seguro y fiable en la mayoría de las aplicaciones de líquidos y puede usarse como interruptor de nivel primario o junto con otras tecnologías de nivel para agregar redundancia y reducir el riesgo operativo.​

Productos

Cómo ayudan los interruptores de nivel de líquido a resolver desafíos del proceso

Evite el sobrellenado de tanques con una detección de nivel de punto fiable

Los sobrellenados pueden provocar incidentes de seguridad, daños ambientales y paradas imprevistas. Los interruptores de nivel para tanques de líquidos proporcionan una detección de punto y fiable del nivel de líquidos para alarmas, monitorización y control, lo que ayuda a los operadores a responder antes de que se desarrollen condiciones inseguras.

¿Cómo ayudan los interruptores de nivel Rosemount?​

  • Detectan niveles altos y altos-altos para evitar derrames e incidentes ambientales.​

  • Permiten la detección de nivel bajo para un control del proceso y una lógica de apagado más seguros.​

  • Proporcionan una respuesta rápida para alarmas críticas y enclavamientos.

  • Pueden instalarse como protección primaria o como interruptores de nivel redundantes junto a otras tecnologías de nivel.​

 

Los interruptores de nivel de horquilla vibratoria Rosemount 2120, 2130 y 2140 se utilizan ampliamente para aplicaciones de prevención de sobrellenado y de alarma en tanques de líquido, incluso con espuma, turbulencia o medios viscosos.

Media

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los interruptores de nivel de líquido.  

Los interruptores de nivel vibratorios son ideales para prevenir el sobrellenado, activar alarmas de nivel alto y bajo y proteger las bombas. Se utilizan en diversas industrias, entre ellas la de procesos químicos, el tratamiento de aguas y la producción de alimentos y bebidas.​

  • Resistente a condiciones de proceso exigentes como caudal, turbulencia, espuma, burbujas y salpicaduras​
  • Conmutación fiable incluso cuando cambian las propiedades del material, como densidad, temperatura o composición​
  • Rendimiento constante en aplicaciones difíciles donde otras tecnologías pueden brindar lecturas falsas​
  • Prácticamente no se ve afectado por el material medido, lo que permite una detección de nivel de punto fiable en una amplia gama de procesos​

Interruptor de flotador

  • Utiliza un flotador flotante que se mueve hacia arriba y hacia abajo con el nivel del líquido​
  • Activa un interruptor cuando el flotador alcanza una posición establecida​
  • Puede verse afectado por acumulación, adherencias o desgaste mecánico​

 

Interruptor de nivel vibratorio

  • Utiliza una varilla o una horquilla vibrante para detectar la presencia de material​
  • Funciona al detectar cambios en la frecuencia de vibración cuando está cubierta por líquido o sólido​
  • Apto para líquidos y sólidos​
  • Sin piezas móviles, lo que se traduce en menos mantenimiento y más fiabilidad​

 

¿Por qué elegir un interruptor de nivel con horquilla vibratoria?

  • Diseño que no requiere mantenimiento y no posee componentes mecánicos móviles​
  • Más fiable que los interruptores de flotador en materiales y condiciones de proceso difíciles​
  • Estabilidad a largo plazo y conmutación repetible, incluso en aplicaciones exigentes

Un interruptor de nivel vibratorio funciona mediante un cristal piezoeléctrico que convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas. Cuando la varilla o la horquilla vibratoria entra en contacto con el material, la vibración se amortigua. La electrónica del interruptor detecta este cambio y modifica el estado del relé para indicar la presencia del material.

Los interruptores de horquilla vibratoria Rosemount 2120, 2130 y 2140 tienen clasificación SIL. La horquilla vibratoria Rosemount 2140 está certificada para su uso en áreas clasificadas (como ATEX e IECEx) y está disponible con certificación SIL2 para su uso en sistemas instrumentados de seguridad (SIS). Esto la convierte en una opción ideal para la protección crítica contra el sobrellenado o el vaciamiento del tanque.

Los interruptores tipo horquilla vibratoria Rosemount vienen calibrados de fábrica y no requieren calibración en campo. Sin piezas móviles y con un diseño robusto, ofrecen un funcionamiento a largo plazo y sin mantenimiento, incluso en condiciones de proceso exigentes.

Los interruptores Rosemount pueden detectar una amplia gama de líquidos, incluidos fluidos limpios, sucios, viscosos, con espuma o aireados. Pueden soportar altas temperaturas y presiones, según el modelo, y están diseñados para manejar un amplio rango de densidades de los líquidos.

El modelo 2120 de Rosemount, con conexiones de proceso higiénicas, está diseñado para aplicaciones en las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Cumple con las normas 3-A y EHEDG, y es compatible con los procesos de limpieza in situ/vaporización in situ.

La selección depende de factores como el tipo de fluido, las condiciones del proceso (temperatura, presión), la ubicación de la instalación y las necesidades de certificación.