Soluciones de medición de nivel para reactores y tanques de mezcla

Medición de nivel precisa y fiable en condiciones difíciles

Level Measurement Solutions for Reactors & Mixing Tanks

Control de nivel optimizado y aseguramiento de la calidad

Un reactor o un tanque de mezcla suele ser el centro del proceso de fabricación de productos químicos, por lo que requiere una medición de nivel fiable y precisa para garantizar la alta calidad, el control y la consistencia del producto. En los reactores, las condiciones pueden ser difíciles, con niveles que cambian rápidamente, turbulencias, temperaturas variables y medios viscosos o corrosivos. Con el reactor, a menudo equipado con agitadores, el radar sin contacto, combinado con la tecnología de detección puntual de nivel, resulta ideal para una intrusión mínima en el tanque y para evitar obstrucciones.

 

Se necesitan transmisores de nivel por radar que operen en diferentes frecuencias para abordar los distintos retos del proceso en reactores y tanques de mezcla. Los transmisores de nivel de frecuencia superior, como el Rosemount 3408 de 80 GHz, son adecuados para conexiones de proceso pequeñas y rangos de medición cortos, mientras que la frecuencia media del Rosemount 5408 de 26 GHz se adapta mejor a condiciones de proceso más exigentes, incluida la presencia de vapor y espuma.