Fallback image
rosemount 2120 switch - vibrating fork

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Liquid level switch for a wide range of applications, adjustable switch delay for turbulent applications, SIL2 safety certifications, hygienic certifications, heartbeat LED for clear indication of

El Interruptor de nivel Rosemount 2120 proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED de pulso visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, mientras que el punto de prueba magnético permite realizar una prueba funcional de manera sencilla.

Características clave

  • El punto de prueba magnético hace que la prueba de evaluación del Rosemount 2120 sea más fácil
  • Se puede operar utilizando el sol o una batería como fuente de alimentación, con la opción de 12 VCC
  • El diseño de la horquilla de 'goteo rápido' proporciona una respuesta más rápida, especialmente en líquidos viscosos
  • La demora del interruptor ajustable permite manejar fácilmente las condiciones con turbulencias y salpicaduras
  • Certificados de EHEDG y 3-A para aplicaciones higiénicas. Cumplimiento con las normas ASME-BPE y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration)