Garantizar la seguridad y la eficiencia en las operaciones de bombas de refinería
Las condiciones de bajo caudal en las bombas centrífugas pueden provocar sobrecalentamiento, cavitación y vibraciones, lo que da lugar a daños y reparaciones costosos. Estas condiciones son especialmente críticas para las bombas de agua de refrigeración y las materias primas en las refinerías.
Rosemount ofrece una amplia gama de interruptores tipo horquilla vibratoria que proporcionan una protección efectiva de la bomba ante el funcionamiento en seco y con bajo nivel, lo que garantiza un funcionamiento fiable.