Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Wireless WT210 Corrosion and Erosion Transmitter

Rosemount™ WT210 Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión

This non-intrusive, battery-powered, easy to install, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion

Obtenga una visibilidad continua de las tendencias de corrosión y erosión con los datos en tiempo real del Rosemount WT210 Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión. Este transmisor de espesor ultrasónico, no intrusivo y alimentado por batería, mide continuamente el espesor de las paredes de tuberías o tanques para ayudarle a comprender el impacto de la corrosión y la erosión en activos con temperaturas de hasta 600 °C (1100 °F). El dispositivo es rápido y fácil de instalar y proporciona datos confiables y precisos por una red WirelessHART®, lo que le ayuda a tomar decisiones más informadas sobre el mantenimiento y el reemplazo de activos.

Características clave

  • Gracias a la innovadora tecnología de guía de ondas, el transmisor permite una operación continua incluso a temperaturas de 600 °C (1100 °F) sin necesidad de un acoplador.
  • La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión y evita métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros.
  • La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costos de instalación de cableado
  • Instalación sin soldaduras en aplicaciones con temperaturas de hasta 425 °C (797 °F) cuando se utiliza el transmisor con el montaje universal
  • No requiere acoplamiento y su batería de larga duración permite que el transmisor no necesite mantenimiento durante nueve (9) años.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %