Monitorización de la corrosión por líquidos en las líneas

Maximice el desempeño del proceso e incremente la seguridad de la planta con los sistemas de monitorización en línea.

 

Inline Fluid Corrosivity - Real Time Corrosion And Erosion Changes

Identifique los cambios en la corrosión y la erosión en tiempo real dentro del líquido del proceso.

Monitorice continuamente el riesgo de corrosión o erosión con las soluciones de monitorización de corrosividad de fluidos en línea de Emerson. La serie de los Rosemount™ 4390 Transmisores inalámbricos para la corrosión y la erosión proporciona datos de monitorización de corrosión y erosión precisos y altamente sensibles en tiempo real por sondas que entran en contacto directo con el fluido del proceso. La aplicación Plantweb Insight™ Inline Corrosion de Emerson comunica tendencias y análisis de monitorización de la corrosión, así como información sobre la condición de su transmisor Rosemount 4391 o Rosemount 4392 y alertas relativas a corrosividad severa, vida útil de la sonda y mucho más, desde el dispositivo a su escritorio. Vea cómo esta solución altamente confiable puede ayudarlo a anticiparse al riesgo de corrosión o erosión y evitar incidentes importantes y una disminución de la rentabilidad.

Beneficios del control de la corrosividad en líneas

Soluciones de monitorización de la corrosión por líquidos en las líneas

Inline Fluid Corrosivity Monitoring - Rosemount Wireless Corrosion Transmitter

El mejor transmisor de su clase, altamente sensible, proporciona datos continuos de monitorización de la corrosión para una planta más segura, eficiente y rentable. 

  • Proporciona datos de monitorización continuos, precisos y muy sensibles 

  • Compatible con sondas ER y LPR

  • Cable de sonda hasta de 20 metros que permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente del transmisor para el mantenimiento y las señales de radio 

  • Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos 

Recursos

Preguntas frecuentes

La corrosividad del líquido es la corrosión que se produce en el líquido dentro de un proceso debido a diversas reacciones químicas, procesos electroquímicos o sustancias corrosivas dentro del líquido. Los ácidos y otros líquidos corrosivos pueden descomponer y dañar prácticamente cualquier activo de su planta, independientemente del tipo de material, tamaño, etc.

Puede obtener datos de corrosión y erosión precisos, altamente sensibles y en tiempo real de sondas intrusivas utilizando la serie del Rosemount 4390 Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión de Emerson.

Gracias a los datos de las sondas de corrosión y erosión en tiempo real, podrá detectar con precisión cambios rápidos en la corrosividad o erosividad de los fluidos de proceso, lo que le ayudará a anticiparse a los riesgos de corrosión o erosión y a mantener su planta en funcionamiento de forma segura y eficaz.

El Rosemount 4391 monitoriza la corrosión y el Rosemount 4392 monitoriza la erosión El Rosemount 4391 también está disponible para su uso con la aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion.

El Rosemount 4391 Transmisor inalámbrico para la corrosión es compatible con cualquier sonda ER o LPR.