Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Wireless ET410 Corrosion and Erosion Transmitter

Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión Rosemount™ ET410

This non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Obtenga una visibilidad continua de las tendencias de corrosión y erosión con los datos en tiempo real del transmisor inalámbrico para corrosión y erosión ET410 de Rosemount. Este transmisor de espesor ultrasónico, no intrusivo y alimentado por batería, mide continuamente el espesor de las paredes de tuberías o recipientes para ayudarle a comprender el impacto de la corrosión y la erosión en activos con temperaturas que oscilan entre –40 °C (–40 °F) y 270 °C (518 °F). El dispositivo es rápido y fácil de instalar y proporciona datos confiables y precisos a través de una red WirelessHART®, lo que le ayuda a tomar decisiones más informadas sobre el mantenimiento y el reemplazo de activos.

Características clave

  • La tecnología EMAT utilizada en el Rosemount ET410 permite realizar mediciones a través de revestimientos protectores externos, lo que posibilita la monitorización continua en aplicaciones aguas arriba.
  • Evite la necesidad de retirar los revestimientos protectores exteriores
  • Puede utilizarse en aplicaciones que operen hasta a 270 °C (518 °F)
  • La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión, evitando métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros.
  • La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costos de instalación de cableado
  • No requiere acoplamiento y su batería de larga duración permite que el transmisor no necesite mantenimiento durante 9 años.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %