Rosemount™ ET210 Transmisores inalámbricos para corrosión y erosión
Ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion.
Características clave
- La tecnología EMAT utilizada en el Rosemount ET210 permite realizar mediciones a través de revestimientos protectores externos, lo que posibilita la monitorización continua en aplicaciones aguas arriba.
- Evite la necesidad de retirar los revestimientos protectores exteriores
- Puede utilizarse en aplicaciones que operen hasta a 120 °C (250 °F)
- La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión y evita métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros.
- La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costos de instalación de cableado
- No requiere acoplamiento y su batería de larga duración permite que el transmisor no necesite mantenimiento durante nueve (9) años.