Transmisores inalámbricos para corrosión y erosión Rosemount™ ET310
Este transmisor de espesor ultrasónico, no intrusivo, alimentado por batería y fácil de instalar mide continuamente el espesor de las paredes de tuberías o tanques para ayudarle a comprender el impacto de la corrosión y la erosión.
Características clave
- La tecnología EMAT utilizada en el Rosemount ET310 permite realizar mediciones a través de revestimientos protectores externos, lo que posibilita la monitorización continua en aplicaciones aguas arriba
- Evite la necesidad de retirar los revestimientos protectores externos
- Puede utilizarse en aplicaciones que operen hasta 160 °C (320 °F)
- La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión, por lo que evita métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros
- La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costes de instalación de cableado
- No se requiere acoplamiento y la batería de larga duración ayuda a que el transmisor no necesite mantenimiento hasta por 9 años