Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ SAM42 Acoustic Particle Monitor

Monitor acústico de partículas Rosemount™ SAM42

This non-intrusive acoustic particle monitor provides instant sand rates and an indication of solid particles production right from the device with the ability to detect low concentration solids in

Optimice la producción de su pozo al monitorizar instantáneamente los índices de arena directamente desde el dispositivo, mientras minimiza el riesgo de erosión en las tuberías y aumenta la seguridad de su activo. El Rosemount SAM42 es un monitor acústico de partículas no intrusivo que proporciona índices de arena instantáneos y un indicio de la producción de partículas sólidas desde el dispositivo, con la capacidad de detectar sólidos de bajas concentraciones en condiciones difíciles. Estas características se combinan para ofrecer repetibilidad y sensibilidad en las mediciones de arena líderes en la industria en condiciones de campo.

Características clave

  • Sensor no intrusivo con procesamiento de la señal integrado que envía los datos procesados desde el dispositivo al DCS sin requisitos de software
  • El diseño compacto y antideflagrante es compatible con la instalación más sencilla en el campo, con menos costos de mantenimiento
  • Proporciona datos en tiempo real para la producción de sólidos, lo que permite una mejor toma de decisiones
  • El mejor desempeño térmico de su categoría: funciona en tuberías con una temperatura de superficie de entre −40 °C (−40 °F) y 290 °C (554 °F) 
  • Capacidad para detectar sólidos a una concentración ultrabaja de sólidos en el caudal
  • Repetibilidad líder en la industria (mejor que el 99 %) y sensibilidad