Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ 4390 Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión

These transmitters provide continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion and erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need

Los Rosemount 4390 Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión suministran datos de supervisión de erosión y corrosión en tiempo real continuos, precisos y altamente sensibles, lo que permite obtener el máximo desempeño mediante la optimización de procesos y eliminación de la necesidad de rondas costosas. Los transmisores proporcionan datos de gestión de la corrosión y erosión superiores al usa instrumentos de gama alta, lo que proporciona un procesamiento de datos mejorado, soluciones de gestión de datos flexibles y una interfaz de usuario sencilla.

Características clave

  • Proporciona datos de monitorización continuos, precisos y muy sensibles Transmisor de corrosión compatible con sondas ER y LPR de Emerson y de otros proveedores principales Transmisor de erosión compatible con sondas de 1 hasta 4 elementos de Emerson y de otros proveedores principales Cable de sonda de hasta 20 metros que permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente del transmisor para el mantenimiento y las señales de radio Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos 15 veces mejor tasa de muestras comparada con la generación anterior Mejora la calidad de la medición y reduce el mantenimiento WirelessHART®: compatibilidad transparente con los dispositivos existentes de Emerson Consumo de energía optimizado: la batería dura hasta 4 veces más en comparación con la generación anterior