Maximice su eficiencia operativa y, en última instancia, su rentabilidad
Los transmisores inalámbricos Rosemount™ para la corrosión y la erosión de Emerson están diseñados con una tecnología innovadora y probada para monitorizarlas y mejorar la rentabilidad en entornos industriales. Estos transmisores combinan sensores ultrasónicos no intrusivos instalados permanentemente con comunicación inalámbrica para proporcionar mediciones continuas y precisas del espesor de la pared en temperaturas extremas y lugares remotos. Esta solución integral permite a los gerentes de activos e integridad tomar decisiones mejor informadas sobre el mantenimiento, el reemplazo y la optimización de procesos, incluso en áreas clasificadas, sin necesidad de cableados costosos ni de inspecciones manuales frecuentes.
Productos
Descripción general
¿Cómo funcionan los transmisores inalámbricos de espesor ultrasónico (UT) Rosemount?
Los transmisores inalámbricos de espesor ultrasónico (UT) Rosemount son dispositivos no intrusivos de instalación permanente que monitorizan el espesor de la pared del activo. Observan la pérdida de metal de su activo en el punto de instalación para ayudar a entender si la corrosión o la erosión están dañando su proceso. A continuación, estos transmisores capturan la señal ultrasónica para ese punto y la transmiten de forma inalámbrica con el protocolo WirelessHART®. Los datos se reciben en el software de gestión de datos donde el procesamiento patentado de la señal calculará el “tiempo de vuelo” del ultrasonido para calcular un espesor para ese punto de medición. La aplicación Plantweb Insight™ Non-Intrusive Corrosion de Emerson ofrece varias visualizaciones de datos que ayudan en el proceso de toma de decisiones en relación a la gestión de daños por corrosión o erosión en su planta.
Soluciones inalámbricas para la corrosión y la erosión de espesor ultrasónico (UT)
Precisión, estabilidad y fiabilidad líderes en la industria con innovaciones tecnológicas para satisfacer sus necesidades de medición de corrosión.
Capacidad de medición de temperaturas ultraaltas hasta 600 °C (1100 °F).
Mediciones de corrosión o erosión en cualquier metal
Detecta pérdidas de metal superiores a 10 micrones (0,5 mil)
Evita la necesidad de utilizar acoplamientos
Sin mantenimiento durante un máximo de nueve años
Compatible con distintas opciones de montaje, incluidas soluciones sin soldadura para aplicaciones con temperaturas hasta 425 °C (797 °F)
Soluciones de montaje flexibles para cualquier aplicación
Instale, reubique e implemente Rosemount WT210 Transmisores de corrosión y erosión de manera rápida, sencilla y sin modificaciones de tubería, lo que elimina la necesidad de una parada del proceso para agregar el transmisor
Mida la corrosión o la erosión en aplicaciones de hasta 425 °C (840 °F). Para aplicaciones por encima de esta temperatura, existe la opción de soldar vástagos.
Mida la necesidad de mantenimiento del transmisor durante un máximo de nueve años (según la vida útil del módulo de alimentación)
Videos

Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software
Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software
Online Sand Management Solutions Maximizes Production
Get Simple, Weld-Free Corrosion & Erosion Monitoring in High Temperature Applications
Corrosion & Erosion Monitoring in Tanks, Vessels, and Other Large Applications
Recursos
Soluciones de monitorización de la corrosión y la erosión para una rentabilidad más alta
Preem resuelve un problema de corrosión de refinería persistente gracias a la monitorización de la corrosión en línea
Connected Services para la monitorización de la corrosión y la erosión
Preguntas frecuentes
Los dispositivos de control de corrosión y erosión de espesor ultrasónico (UT) miden el espesor de los activos metálicos, como tuberías, tanques y contenedores, para determinar la pérdida de metal.
Las tasas de corrosión y erosión pueden fluctuar de manera rápida e inesperada. La monitorización continua permite identificar fácilmente los eventos de corrosión o erosión activos, junto con la comprensión del impacto en el estado de su planta en tiempo real. Esta información puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre la optimización del proceso y la planificación del mantenimiento.
Los Rosemount ET210, ET310 y ET410 Transmisores de corrosión y erosión de Emerson pueden medir con precisión a través de cualquier revestimiento externo pintado. Los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount ET310C y WT210 pueden realizar mediciones en todos los metales.
Los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount ofrecen detección de pérdida de metal líder en el mercado de 2,5 μm y se pueden utilizar prácticamente en cualquier lugar con temperaturas de funcionamiento de hasta 600 °C (1100 °F). Además, los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount no requieren mantenimiento durante un máximo de nueve años, ya que no cuentan con acoplamiento ni calibración.
Los transmisores inalámbricos Rosemount ET310, ET310C y ET210 de Emerson pueden utilizarse con un montaje en recipientes magnéticos para monitorizar la corrosión o la erosión en tuberías, contenedores y tanques con un diámetro superior a 30 pulgadas.