Fallback image
Emerson 1410S Gateway Family

Gateway inalámbrico 1410S de Emerson

Paired with the 781S Smart Antenna, it supports remote antenna placement up to 1300 ft (400 m) for even challenging applications.

El gateway inalámbrico 1410S de Emerson es la próxima generación en materia de infraestructura inalámbrica. La flexibilidad de la red permite a los usuarios fortalecer las redes WirelessHART® o agregar nuevas conexiones sin problemas, al mismo tiempo que se conecta con los sistemas host y aplicaciones de datos. El gateway está diseñado para utilizarse con la antena inalámbrica inteligente 781S de Emerson para permitir la ubicación flexible de la antena remota de hasta 1300 ft (400 m), lo que permite a los usuarios crear una red de campo inalámbrica que se adapte a las necesidades incluso de las aplicaciones y los requisitos del sitio más difíciles.

Características clave

  • El gateway conecta las redes autoorganizables WirelessHART con cualquier sistema host
  • Fácil integración en sistemas de control y aplicaciones de datos mediante conexiones seriales y de Ethernet
  • >99 % de confiabilidad en los datos con seguridad comprobada en la industria
  • Fácil configuración y gestión de redes autoorganizables
  • Capacidad de aprovechar los datos de los sensores de los activos críticos para eliminar los puntos ciegos y mejorar la productividad y la seguridad de las operaciones
  • El gateway 1410S con la antena inteligente 781S y el punto de acceso de la serie para trabajo pesado IW6300 de Cisco Catalyst juntos conforman el punto de acceso inalámbrico de Emerson, que permite ofrecer la última evolución de la conectividad IIoT en una sola solución