Monitorización de la integridad de activos en tiempo real
Optimice el desempeño de su planta, mejore la seguridad y maximice la vida útil de sus activos con las aplicaciones de software para corrosión y erosión Plantweb Insight™ de Emerson. Nuestra plataforma Plantweb Insight ofrece dos aplicaciones complementarias: Corrosión no intrusiva, para la monitorización continua del grosor de las paredes mediante transmisores de espesor ultrasónicos, y corrosión en las líneas, para el análisis en tiempo real de la corrosión de los líquidos internos. Mediante una interfaz intuitiva basada en web y accesible desde cualquier lugar, estas aplicaciones transforman datos complejos de corrosión y erosión en información útil mediante análisis predefinidos desarrollados a partir de décadas de experiencia en la industria. Sea que busque implementar estrategias de mantenimiento predictivo, optimizar los programas de inyección química o mejorar sus prácticas de gestión de la corrosión, nuestras soluciones ofrecen la visibilidad y la inteligencia necesarias para tomar decisiones informadas que protejan sus activos y mejoren la eficiencia operativa.
Aplicación Non-Intrusive Corrosion Application
Comprenda mejor la condición de sus activos mediante la monitorización continua del grosor de las paredes y los análisis avanzados. Al proporcionar de forma segura datos de los transmisores inalámbricos para corrosión y erosión Rosemount™ a su escritorio, esta aplicación permite estrategias de mantenimiento predictivo y ayuda a optimizar las operaciones de la planta. Algunas de sus funcionalidades clave son la monitorización del grosor de las paredes en tiempo real, la detección temprana de eventos de corrosión, la planificación de la retirada y la tecnología patentada de correlación cruzada adaptativa para obtener la mayor precisión de medición de su clase.
Aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion
La aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion ofrece un análisis continuo de las tendencias de corrosión interna mediante la monitorización de una sonda inalámbrica, que proporciona información práctica sobre la corrosión de los líquidos directamente a los operadores. Esta aplicación transforma la monitorización tradicional de la corrosión al reemplazar la recopilación de datos manual por un análisis automatizado en tiempo real que ayuda a optimizar los programas de tratamiento químico y a prevenir daños en los activos antes de que se produzcan.
Plataforma Plantweb Insight de Emerson
Transforme los datos complejos del transmisor en inteligencia procesable mediante la solución de software segura y escalable Plantweb Insight de Emerson, diseñada para la monitorización de activos industriales. Plantweb Insight ofrece una navegación coherente e intuitiva a través de una interfaz web, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. La plataforma utiliza análisis predefinidos basados en décadas de experiencia en procesos, lo que permite una implementación rápida y la creación inmediata de valor.
Uso de las aplicaciones para la corrosión Plantweb Insight de Emerson
Implementación de máquinas virtuales
Una máquina virtual actúa como una computadora específica dentro de su infraestructura existente, lo que garantiza que Plantweb Insight funcione de manera fiable y segura. La implementación es sencilla: nuestro paquete de máquinas virtuales contiene todos los componentes necesarios y puede instalarse en plataformas comunes como VMware o Microsoft Hyper-V. Una vez implementada, la máquina virtual gestiona el procesamiento, el almacenamiento y la administración del acceso de los usuarios, mientras mantiene la separación respecto de otros sistemas empresariales.
Recursos
Preguntas frecuentes
La aplicación Plantweb Insight Corrosion ofrece una gran cantidad de datos para ayudarle a comprender el estado de sus activos. Esto incluye los datos de pérdida de espesor de metal de la pared, obtenidos en tiempo real de todos sus transmisores de corrosión y erosión Rosemount, la vida útil restante de cada dispositivo para ayudar con la planificación de la retirada, datos históricos ilimitados y mucho más.
La aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion ofrece un análisis continuo de las tendencias de corrosión obtenidas desde el interior del proceso para ayudarle a obtener información sobre la corrosión de los líquidos. Esto incluye información en tiempo real sobre cambios rápidos en la corrosión del líquido del proceso, lo que ayuda a identificar tendencias en las tasas y niveles de corrosión, la vida útil esperada de la sonda de resistencia eléctrica, el estatus de la batería y más.
Tanto la aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion como la aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion ofrecen una interfaz fácil de usar que muestra valores ya diseñados, que incluyen un mapa de calor único y otros cuadros y gráficos fáciles de interpretar, para una visualización sencilla que le ayudará a tomar decisiones más informadas. Ambas aplicaciones se pueden ver en el escritorio o en cualquier lugar de la red, lo que permite a todos los usuarios finales ver las salidas simultáneamente.
Las aplicaciones para la corrosión Plantweb Insight son ideales para industrias con entornos corrosivos, como instalaciones de petróleo y gas, procesamiento químico, refinación, generación de energía y tratamiento de agua, donde la supervisión de la integridad de los activos es crítica para evitar fallas y mantener la confiabilidad operativa.
Estas aplicaciones se integran sin problemas con la infraestructura de la planta por medio de la conectividad OPC UA, Modus, así como una API REST, lo que les permite intercambiar datos con el DCS e historiadores de procesos sin necesidad de modificaciones significativas en la arquitectura de monitorización actual. Esto también permite realizar más análisis contra variables del proceso almacenadas en otras aplicaciones.
Las aplicaciones para la corrosión Plantweb Insight incorporan medidas de seguridad integrales que incluyen codificación completa, controles de acceso basados en roles con autenticación de factores múltiples, desarrollo seguro por diseño conforme a las normas IEC 62443 y soporte para instalaciones aisladas en entornos de alta seguridad para proteger tanto los datos de funcionamiento como los sistemas de control.
Emerson proporciona soporte global integral mediante nuestros Connected Services para la monitorización de la corrosión y la erosión, que incluyen diagnóstico remoto, especialistas en monitorización de corrosión y opciones de capacitación tanto virtuales como presenciales que se pueden adaptar a las necesidades operativas específicas por medio de distintos paquetes de servicio.