Fallback image
Plantweb Insight Inline Corrosion Application

Aplicación Plantweb Insight™ Inline Corrosion

The Plantweb Insight Inline Corrosion app offers continuous monitoring of wireless probes, alerts on corrosivity, probe life, battery levels, and more, plus a NACE-based heatmap for fluid

La aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion está diseñada para las tendencias del análisis continuo y la monitorización de la corrosión en sondas de corrosión inalámbrica instaladas. La aplicación proporciona datos sobre el estado de los instrumentos y da alertas según los umbrales configurados previamente para la corrosión grave, la vida útil de las sondas, el nivel bajo de batería y mucho más. Muestra la carta térmica (heatmap) intuitiva con inteligencia sobre la corrosión de los niveles de fluidos con base en la norma NACE.

Características clave

  • Muestra un tablero intuitivo con información de supervisión detallada de los sistemas de corrosión inalámbricos
  • Los usuarios tendrán una idea de los indicadores clave de desempeño para comprender mejor el estado de la corrosión actual en la planta del cliente
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad y el impacto medioambiental
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se integran fácilmente y se enlazan con el Internet industrial de las cosas
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles.
  • La instalación flexible del software es accesible desde la mayoría de los navegadores web.
  • La aplicación es fácil de usar y necesita poca capacitación