Aplicaciones Plantweb Insight™​

Obtenga una mejor visibilidad de la condición de activos principales de su planta con el software avanzado de análisis de IIoT.​

Digitally transform asset

Transforme digitalmente el monitoreo de la condición de activos con el software IIoT​

Las aplicaciones Plantweb Insight, habilitadas por sensores inalámbricos e instrumentos cableados existentes, interpretan de forma instantánea los datos sobre la condición de activos principales con análisis de IIoT predefinidos y previamente aceptados en el sector. Estas aplicaciones se integran con su infraestructura inalámbrica y cableada existente y se pueden implementar fácilmente y acceder a ellos en cualquier lugar, transformando digitalmente los datos del sensor en información procesable para una mejor toma de decisiones.​​

Productos

Aplicaciones de energía​

Steam Trap Application

Aplicación de las trampas de vapor​

Esta aplicación determina la condición operativa en línea de sus trampas de vapor al verificar si una trampa está en modo de fallo. Vea las tendencias pasadas del estado, las emisiones y la pérdida de energía de cada trampa y haga un seguimiento del impacto establecido con respecto a los indicadores clave de desempeño. La aplicación utiliza datos de los transmisores acústicos inalámbricos Rosemount 708 para identificar fallos de manera continua (soplado, inundado, enchufado) y la inactividad. ​

Aplicaciones de confiabilidad​

Pump Application​

Aplicación de las bombas​

Esta aplicación le ofrece monitoreo en detalle de las bombas de velocidad fija al proporcionar una vista agregada en las condiciones operativas de todos los activos. Los estados y las alertas se calculan por medio de algoritmos prediseñados que se basan en análisis aprobados por la industria. Los diagnósticos de predicción y las alertas permiten priorizar mejor el mantenimiento de las bombas, lo que permite a los usuarios mitigar los incidentes que se pueden registrar e identificar rápidamente activos que necesiten atención.​

Aplicaciones de integridad​

Non-Intrusive Corrosion Application

Aplicación para la corrosión no intrusiva​

Mejore la toma de decisiones con datos en tiempo real sobre corrosión y erosión e información diseñada para maximizar la capacidad del activo y mejorar la rentabilidad. Dentro de la interfaz del software, los usuarios pueden beneficiarse de análisis avanzados para evaluar el impacto de los cambios de proceso basados en la rentabilidad. Evite la pérdida de contención y garantice la seguridad del proceso y del personal mediante la detección temprana de eventos de corrosión y erosión.​

Aplicaciones de infraestructura inalámbrica​

Network Management Application​

Aplicación de gestión de redes​

La aplicación Plantweb Insight Network Management ofrece a los usuarios una vista consolidada de la condición de la red. La aplicación identifica las deficiencias en el cumplimiento de las prácticas recomendadas. También proporciona un resumen de diagnóstico e información de la red. El diagrama de malla de la red permite la visualización de redes y la resolución rápida de problemas.​

Recursos

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Plantweb Insight.​

Plantweb Insight se entrega como una máquina virtual completamente empaquetada (archivo .ova o .vhdx). El cliente recibe una imagen completa de la máquina virtual para instalar en hipervisores o software de virtualización proporcionados por el cliente. Se requiere la máquina virtual o la "plataforma" para alojar cualquiera de las aplicaciones de Plantweb Insight (es decir, Varias aplicaciones pueden funcionar en una única plataforma Plantweb Insight.​

La máquina virtual Plantweb Insight necesita como mínimo 4 núcleos dedicados, 8 GB de RAM y 512 GB de espacio libre (se recomienda 8 núcleos dedicados, 16 GB de RAM y 512 GB).​

La máquina virtual Plantweb Insight contiene un servidor web al que puede acceder cualquier cliente web con acceso a la red. Utilice la interfaz de usuario del navegador web para configurar y visualizar el software. ​​

Plantweb Insight puede instalarse en un servidor de red o PC/computadora portátil. Cuando configure los ajustes de la red, verifique que los ajustes cumplan con las políticas de la organización. Se debe poder acceder a cualquier Gateway WirelessHART® u otras fuentes de datos en la red.​​

Plantweb Insight también puede proporcionarse preinstalado en un PC industrial como solución secundaria. ​

Las versiones más recientes de los siguientes navegadores son compatibles: Google Chrome™ y Microsoft Edge.​

Sí, las funciones de Plantweb Insight, que incluyen mecanismos de control de acceso basados en roles y en la ubicación, permiten a los administradores definir y administrar los privilegios de acceso para los usuarios en función de los roles, ubicaciones y responsabilidades. Plantweb Insight admite cuentas de usuario locales, así como la integración con Active Directory e Inicio de sesión único para una gestión de usuarios más sencilla.​

Plantweb Insight admite el ingreso de datos desde gateways WirelessHART® (HART-IP), OPC UA®, Modbus®, AMS DataServer de Emerson y MQTT.​

Plantweb Insight puede configurarse para que envíe datos de correo electrónico (SMTP), OPC UA®, Modbus®, REST API y MQTT.​

Plantweb Insight está diseñado con su propio sistema de servidor de seguridad estricto que solo requiere acceso a algunos puertos para su funcionamiento:​

Acceso a la interfaz web: puerto HTTPS 443 o HTTP 80​

Acceso a gateways WirelessHART: HART-IP TCP puerto 5094 ​

Los usuarios pueden desactivar cualquier otro puerto innecesario y poner en la lista blanca ciertas direcciones IP.​