Fallback image
rosemount steam trap insight application

Aplicación Plantweb Insight™ Steam Trap

An industrial analytics solution that continuously monitors steam traps, helps detect failures, and analyzes economic and environmental impact.

La aplicación Plantweb Insight Steam Trap es una solución de análisis industrial que analiza los datos adquiridos a través de instrumentación inalámbrica e infraestructura existente. La aplicación utiliza análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina y se integra fácilmente con la infraestructura existente. Ofrece una monitorización continua del estado de trampas de vapor, incluyendo el análisis y modos de falla del impacto económico y ambiental, la aplicación ayuda a su planta a mejorar la priorización de mantenimiento y eficiencia de energía.

Características clave

  • Pantalla del tablero visual fácil de usar que ofrece una monitorización en profundidad y continua de las trampas de vapor para su mejor conocimiento
  • Algoritmo del estado de trampas de vapor, desarrollado a partir de décadas de experiencia y análisis
  • Los modos de falla "inactiva", "soplada", "obstruida" e "inundada" se muestran inmediatamente para aumentar la eficiencia
  • Los datos calculados del estado de la trampa de vapor, incluidos los modos de falla, ayudan a optimizar el mantenimiento
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se integran fácilmente y se enlazan con el Internet industrial de las cosas
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el impacto ambiental y la eficiencia energética