Fallback image
Plantweb Insight Pump Application

Aplicación Plantweb Insight™ Pump

The Plantweb Insight Pump app monitors industrial pumps in real time using machine learning-based analytics, detecting issues like cavitation, wear, and leaks—helping you shift from reactive to

La aplicación Plantweb Insight Pump ofrece monitorización en profundidad de las bombas industriales. La aplicación muestra el estado de la bomba en tiempo real y alertas utilizando los análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina. Proporcionando advertencias de cavitación de la bomba, filtros tapados, desgaste temprano de cojinetes y engranajes y fugas inminentes de sellos, esta aplicación le ayuda a cambiar su estrategia de mantenimiento de reactiva a de predicción.

Características clave

  • La monitorización en profundidad y en tiempo real de las bombas mejora la información para permitir una mejor toma de decisiones
  • Algoritmos prediseñados desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis para ayudar a mejorar la productividad
  • Tablero visual fácil de usar que muestra en tiempo real el estado de la bomba y las alertas, tales como las de alta vibración, cavitación y altura de la bomba
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten una mejor priorización del mantenimiento de las bombas
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable que permite una mejor toma de decisiones