Fallback image
Rosemount™ Wireless ET310C Corrosion and Erosion Transmitter

Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión Rosemount™ ET310C

Non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Obtenga una visibilidad continua de las tendencias de corrosión y erosión con los datos en tiempo real del transmisor inalámbrico para corrosión y erosión ET310C de Rosemount. Optimizado para su uso en la industria química, este transmisor de espesor ultrasónico, no intrusivo y alimentado por batería, mide continuamente el espesor de las paredes de tuberías o recipientes para ayudarle a comprender el impacto de la corrosión y la erosión en activos con temperaturas de hasta 160 °C (320 °F). El dispositivo es rápido y fácil de instalar y proporciona datos confiables y precisos a través de una red WirelessHART®, lo que le ayuda a tomar decisiones más informadas sobre el mantenimiento y el reemplazo de activos.

Características clave

  • Puede utilizarse en aplicaciones que operen hasta a 160 °C (320 °F)
  • La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión, evitando métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros.
  • La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costos de instalación de cableado
  • No requiere acoplamiento y su batería de larga duración permite que el transmisor no necesite mantenimiento durante 9 años.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %