Gestionar el almacenamiento de biocombustibles implica afrontar desafíos como temperaturas extremas, seguridad operativa y precisión de medición, lo cual tiene un impacto en la eficiencia y el cumplimiento medioambiental. Una solución de almacenamiento de biocombustibles de Emerson simplifica estas complejidades con un sistema confiable de control de válvulas y gestión de tanques de combustible.
Al aprovechar los actuadores resistentes y compactos de Damcos junto con los sistemas de control remoto de válvulas, los operadores obtienen precisión en el control y visibilidad sobre los procesos de almacenamiento, lo que garantiza una seguridad mejorada y un desempeño operativo.
Para garantizar entregas de combustible precisas y con certificación, la solución de medición de contenedores con certificación basada en Coriolis de Micro Motion ofrece resultados rastreables. Su geometría de tubo en U de la serie Elite garantiza una precisión másica superior sin necesidad de recertificación al cambiar el tipo de combustible.
Todos los componentes se agrupan sin problemas en un sistema integrado de monitorización y control centralizado, que ofrece una visión completa del funcionamiento para mejorar la toma de decisiones y el cumplimiento
Confíe en 30 años de desempeño comprobado. Solo los actuadores Damcos tienen la técnica original de estría helicoidal que brinda un alto torque equilibrado sin la necesidad de un gran desplazamiento. El Damcos BRC es un actuador rotativo balanceado de doble acción que funciona a una presión de trabajo estándar de 135 bar. Mantiene una salida de alto torque constante a lo largo de la rotación de 90 grados. El actuador BRC viene en varios tamaños, desde 125 hasta 32 000, con intervalos de torque de 125 hasta 32 000 Nm.
Obtenga la garantía de un desempeño de grado marino a prueba de fallas sin necesidad de espacio o peso adicionales. El diseño compacto del actuador de acción simple y retorno por resorte BRCF Damcos es la opción para el desempeño de falla abierta o falla cerrada. Sin fuerzas radiales sobre la válvula, puede contar con que tendrá un desempeño a largo plazo con un mantenimiento mínimo. Confíe en este diseño con tres décadas de confiabilidad documentada.
¡NUEVA GENERACIÓN! La LPU Damcos (unidad de potencia local) comprende un sistema de control remoto de válvula electrohidráulica integrada y está estructurado para mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema. El diseño resistente, compacto y modular de la LPU ha demostrado ser fiable en el ambiente marino exigente y se desarrolla para un montaje flexible directamente en los actuadores o en el mamparo. La LPU viene en tres variaciones con amplias capacidades para facilitar la instalación, la configuración y el funcionamiento.
Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y de caudal multifásico, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetibles, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.
Al ofrecer lo mejor en tecnología de medición y un soporte incomparable, el diseño intuitivo del transmisor 5700 garantiza la confianza en las mediciones, una valiosa información del proceso y la productividad por medio de soluciones simplificadas. El historial de datos recoge información enriquecida sobre eventos del proceso, calidad de fluidos y estabilidad de las mediciones, todo durante períodos cortos y largos. La herramienta de verificación del cero ofrece confianza en la medición del cero y analiza las condiciones del proceso para indicar potenciales problemas en el reajuste del cero.