Medición de caudal en el proceso de recubrimiento de la producción de alimentos para mascotas
Asegúrese de que el líquido se distribuya de manera constante durante la fase de recubrimiento.
Antes de enfriar la mezcla de alimentos para mascotas, los palatantes líquidos y secos se esparcen de manera efectiva sobre la mezcla. Esto ayuda a hacer que el producto final sea más rico y aromático. Aprovechar la instrumentación de caudal en esta fase tiene muchas ventajas, como la reducción del desperdicio de producto y la mejora de la calidad general del producto.