Debido a sus excelentes propiedades térmicas, el amoniaco es el refrigerante habitual en los sistemas de refrigeración industrial de alimentos y bebidas. El amoniaco está sometido a varios estados físicos en dicho sistema, para alejar la energía térmica del proceso y lograr el efecto de enfriamiento necesario.
El funcionamiento eficiente de todo el sistema es crucial, ya que es una operación que consume mucha energía. La medición del caudal de gas caliente del amoniaco después del compresor proporciona los datos necesarios para analizar el coeficiente de desempeño (CoP) y encontrar potenciales de ahorro y un control optimizado del compresor.
FLUXUS G731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de gases. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico de abrazadera de gases FLUXUS G731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de flujo, el caudalímetro ultrasónico G731 está preparado para las condiciones más exigentes. La función integrada del medidor de gas dinámico permite que el medidor calcule las propiedades del fluido del gas que se está midiendo.