No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Medición ultrasónica no intrusiva del caudal de gas con FLUXUS G721 de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS G721 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de gases. Los sofisticados filtros de señal, las capacidades de procesamiento más rápidas y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico de gas de abrazadera FLUXUS G721 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso para las más exigentes. El medidor se adapta automáticamente a las respectivas condiciones de medición y compensa las perturbaciones del perfil de flujo, como la dispersión del haz y el ruido estructural, lo que permite realizar mediciones aún más precisas y confiables. Los ciclos de medición extremadamente rápidos permiten una monitorización precisa en tiempo real de procesos altamente dinámicos.

Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1…3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 a 115 ft/s, en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
100-230 VCA, 24 CC, 12 CC
Transductores disponibles
Onda de cizalla/onda Lamb
Tamaño de la tubería
0,28 in a 63 in
Rango de temperatura
–40 °F a +392 °F/WI: –328 °F a +1112 °F
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA activo/pasivo
Entrada binaria
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Certificado para funcionamiento en áreas clasificadas (FMc Clase I, Div. 2, ATEX, IECEx Zona 2)
  • Mediciones confiables de gas húmedo (hasta un LVF del 5 %)
  • Alta seguridad de operación sin riesgo de fugas
  • Independiente del material de la tubería, el espesor de la pared y la presión interna
  • Lecturas de medición precisas y repetibles, incluso con caudales extremadamente bajos (alta relación de reducción)
  • Muy rentable en comparación con la instrumentación en contacto con el proceso
  • Todos los sistemas de medición están precalibrados internamente (con trazabilidad a normas nacionales) y se entregan con un certificado de calibración
  • Los transductores adaptados, la compensación de temperatura integrada (conforme a la normativa ANSI/ASME MFC-5.1-2011) y el procesamiento de señal digital garantizan una elevada estabilidad del punto cero y lecturas de medición sin desviaciones
  • Acoplamiento permanente con almohadillas de acoplamiento exclusivas, los accesorios de montaje FlexSpring garantizan una presión de contacto duradera incluso en tuberías con fuertes vibraciones
  • Comunicación bidireccional y funciones de parametrización y diagnóstico a distancia
  • Permite una monitorización completa de los procesos, así como la supervisión y el control de las operaciones críticas
  • Verificación avanzada de medidores

Documentos y dibujos