Medición de nivel en depósitos de mineral para la producción de talco

Mida con precisión los niveles de mineral de talco en tiempo real a pesar de las difíciles y polvorientas condiciones de los silos de almacenamiento.
Aplicación en entornos de mucho polvo

Monitorización y control confiables de nivel y con tecnología de radar e interruptores

El mineral de talco se envía desde la minería a cielo abierto a un almacén al inicio del proceso de molienda. El mineral de talco se almacena en pilas en almacenes donde el tamaño del almacén o la superficie irregular de las pilas de material hacen que la medición precisa en tiempo real sea un desafío. Los operadores deben medir con precisión diariamente el nivel de inventario para garantizar que el material esté disponible para la producción. La instalación de interruptores de nivel fiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización y control confiables de nivel y con tecnología de radar e interruptores
Habilite JavaScript para usar este sitio web.