En la destilación, lograr la malta remojada perfecta es crucial para producir licores de alta calidad. La precisión durante el proceso de maceración asegura la máxima conversión de almidones en azúcares fermentables, lo que potencia el sabor, el aroma y la calidad general del licor. Las soluciones de los instrumentos de medición de Emerson están diseñadas para equipar a los destiladores con datos precisos y confiables, lo que permite mejorar la optimización y coherencia con cada lote.
El diseño compacto y liviano del transmisor 1600 facilita su integración con una conexión Ethernet nativa y una alimentación por Ethernet. Un conjunto de soluciones de software eficaces proporciona mediciones confiables e información valiosa sobre los procesos en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos breves y prolongados.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y de caudal multifásico, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetibles, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.