En el proceso de destilación, un control preciso de la molienda es esencial para maximizar el rendimiento y garantizar la calidad del producto. Hay dos métodos principales de molienda: una en húmedo y otra en seco, cada una de las cuales requiere instrumentos de medición especializados. Durante la molienda en húmedo, el control preciso de la adición de agua es fundamental para facilitar la separación óptima de los extractos y preservar la integridad de la cáscara. Por el contrario, durante la molienda en seco, la medición precisa del tamaño de partícula del grano es necesaria para lograr la consistencia adecuada en un proceso de triturado eficiente. Los instrumentos de medición avanzados son vitales en ambos métodos de molienda para mantener la consistencia, optimizar las operaciones y garantizar la producción de una bebida alcohólica destilada de alta calidad.
El Rosemount 1408H Transmisor de nivel proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones de higiene (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.
El Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario que ofrece mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar las tecnologías Smart Echo Supervision y FMCW de dos hilos, el Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto de contacto, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva la condición del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.