No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408H Transmisor de nivel por radar sin contacto

Descripción del producto

El transmisor de nivel Rosemount 1408H proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones higiénicas (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.

Protocolo de comunicación
4-20 mA (3 cables), interruptor (PnP/NpN) e IO-link (permite, por ejemplo, Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidad
Los accesorios de conexión se venden por separado. Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de cables, accesorios IO-link, etc.
Conexión del proceso
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, etc. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista de opciones completa.
Precisión
± 0,08 in (± 2 mm)
Rango de medición
32,8 ft (10 m)
Temperatura operativa
De −40 a 150 °C (−40 a 302 °F)
Presión de funcionamiento
116 psi (8 bar)
Material húmedo en contacto con el proceso
316L/1,4435 SST, EPDM, PTFE (grado alimentario)
Certificaciones y aprobaciones
3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista de certificaciones completa.

Características

  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños.
  • La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de conexión a proceso higiénicos
  • El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencillos.
  • La salida de 4-20 mA y el IO-link ofrecen facilidad de integración a sistemas existentes o nuevos.
  • Salida del interruptor configurable para la indicación de condiciones anormales de nivel
  • Valores de nivel confiables hasta la parte superior del tanque sin zona muerta, ideal para tanques pequeños
  • El sensor ha sido diseñado para soportar procesos de limpieza de tanques (CIP y SIP) así como lavados externos (clasificación IP69K)
  • Carcasa de acero inoxidable que tiene grietas mínimas y un diseño de sello de goteo que no es sensible a la condensación y la acumulación
  • La tecnología de 80 GHz y FMCW proporciona un ángulo de apertura del haz más enfocado para evitar las obstrucciones internas y optimizar su manipulación
  • La tecnología de barrido rápido proporciona un seguimiento continuo de la superficie para una mayor confiabilidad y precisión de medición, especialmente en aplicaciones de llenado rápido
  • Solución que no requiere mantenimiento y no se ve afectada por las condiciones del proceso como densidad, viscosidad, temperatura, presión y pH
  • Algoritmo CIP único para detectar procedimientos de limpieza automáticamente

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 41 resultados para piezas y accesorios
: