La mayoría de las fallas de la bomba no son causadas por la propia bomba. Los problemas con las bombas, incluida la cavitación, ocurren principalmente cuando la tubería se bloquea, lo que limita el caudal y provoca una baja presión a la bomba, que puede dañar gravemente su impulsor. La cavitación también puede producirse debido a un diseño deficiente de la tubería o a condiciones que no cumplan con los requisitos del NPSH (cabezal de succión positiva neta). Si no hay suficiente presión en el extremo de succión de la bomba, esta comenzará a cavitar, lo que puede afectar la calidad del producto, provocar una vibración excesiva de la bomba y, finalmente, su falla y la parada del proceso.
Afortunadamente, la cavitación de la bomba se puede detectar y corregir pronto al utilizar el Rosemount 3051S Transmisor de presión con el diagnóstico de inteligencia de procesos. La detección temprana puede mejorar la calidad del proceso, prolongar la vida útil de la bomba y aumentar el tiempo de actividad del proceso al proporcionar una advertencia temprana de la cavitación de la bomba durante su descarga.