No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFC Orifice Plate Flow Meter

Caudalímetro de placa de orificio compacto Rosemount™ 3051SFC

Descripción del producto

Con mediciones multivariable en un solo dispositivo, el caudalímetro de placa de orificio compacto Rosemount 3051SFC ofrece mediciones de caudal precisas. Construido con una placa de orificio compacto, una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios o un tubo Pitot promediador, este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de bucle cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de tubería máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso. Este dispositivo también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 200:1 (14:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bares) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bares) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bares) manométrica
Tamaño de la tubería
0,5 a 12 in (15 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso, variable escalada, caudal másico, caudal volumétrico, flujo eléctrico
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos del caudal másico completamente compensado
  • Placa de orificio compacta disponible en tamaños de tubería de 0,5-12 in (15-300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del circuito eléctrico
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • El elemento primario incluye el mecanismo de autocentrado opcional para simplificar la instalación
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Cualquier opción entre el tubo pitot compacto, la placa de orificio de 4 orificios patentado o el orificio de llave de paso de esquina estándar ASME/ISO se ajusta entre bridas de cara elevada para una instalación sencilla
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos