Para reducir al mínimo el consumo de combustible y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre emisiones en su buque cisterna, es esencial realizar mediciones precisas del combustible. El éxito de la medición radica en una línea de base energética confiable. La elección de un caudalímetro másico Coriolis combinado con un transmisor de montaje en campo proporciona una mayor precisión con datos exactos de masa, densidad y temperatura, lo que los convierte en la opción preferida para la medición de combustible marino. La integración del caudalímetro másico Coriolis con nuestro avanzado sistema de control y monitorización ofrece una visibilidad completa de todo el sistema de gestión del combustible, desde el almacenamiento hasta el consumo.
La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas en cualquier tamaño de tanque.