No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-F-Coriolis

Medidores de caudal y densidad serie F Coriolis compactos y drenables de Micro Motion

Descripción del producto

Al ofrecer una medición robusta y altamente confiable, los caudalímetros de la serie F son la opción preferida para las aplicaciones de  control de procesos. Elija estos medidores inteligentes para ejecutar su proceso con mayor eficacia y solucionar los desafíos de productividad más complicados

Productos

Search
1-10 de 21 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión y repetibilidad del líquido
Hasta ± 0,1% del caudal (± 0,05% del caudal)
Precisión y repetibilidad del gas
Hasta ±0.5% del caudal (±0.25% del caudal)
Precisión y repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/4" (DN6) - 4" (DN100)
Rango de presión
Hasta 6250 psig (430 barg)
Rango de temperatura
-148 °F a 662 °F (-100 °C a 350 °C)
Electrónica (software)
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
20:1

Características

  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y drenable
  • Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de níquel C-22 en todos los tamaños
  • Mejore la medición y el seguimiento con diagnóstico medición y proceso extenso con registro de datos e  historial integrado
  • Amplia gama de aprobaciones y certificaciones de medidores,  que incluyen, entre otros: CSA (Clase 1 Div 1 grupos C y D, Clase 1 Div 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, Protección de la Entrada 66/67 y NAMUR
  • Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canadá e INMETRO Brasil
  • Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación del caudalímetro inteligente.
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal Coriolis serie F

Documentos y dibujos