ind-rmt-paine-space_and_satellite-h003

Soluciones de medición espaciales y satelitales

Abordamos la monitorización y las mediciones confiables y de alta precisión para algunos de los programas más tecnológicamente avanzados que existen.

Desempeño y confiabilidad, el cielo es el límite

Diseñado para mantener los niveles de desempeño más altos en los entornos orbitales, espaciales y de lanzamientos más extremos. Mediciones espaciales calificadas con décadas de tradición en transbordadores, satélites y vuelos y opciones personalizables para adaptarse a sus requisitos al proporcionar los componentes, materiales y pruebas con la clasificación necesaria para que la misión tenga éxito.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Desempeño y confiabilidad, el cielo es el límite

Aplicaciones espaciales y satelitales

Espacial

Los sensores Paine™ de Emerson han hallado su lugar en los lugares más lejanos del espacio con Voyager, para respaldar las numerosas misiones comerciales de la tierra al espacio y viceversa. Desde los sensores personalizados que respaldan la monitorización de la propulsión, las válvulas servo para sondas espaciales, los actuadores de superficie de control y las maniobras orbitales hasta la estación espacial, Emerson ayuda a los ingenieros de diseño a alcanzar las estrellas.

Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas

Aplicaciones:

  • Presión de propulsores
  • Presión y temperatura de combustible
  • Medición del tanque del propulsor
  • Controles de los actuadores de la superficie de control
  • Temperatura de los propulsores
  • Controles del brazo manipulador
  • Controles de maniobras de ROV

Soluciones:

  • Ambiente orbital y de lanzamiento probado
  • EEE INST‐002/MSFCSTD‐ 3012 componentes de nivel 1 y 2
  • Resistente a la radiación
  • Compacto, baja masa
  • Contención secundaria

Satelital

Desde realizar ajustes en sofisticados cohetes en un viaje épico a Júpiter hasta apoyar la siempre creciente red global de satélites, los sensores Paine™ de Emerson son utilizados como la línea de referencia probada y tradicional por los ingenieros que desarrollan nuevos sensores personalizables para las mediciones críticas de sus misiones.

Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas

Aplicaciones:

  • Presión de propulsores
  • Presión y temperatura del combustible

Soluciones:

  • Ambiente orbital y de lanzamiento probado
  • EEE INST‐002/MSFCSTD‐ 3012 componentes de nivel 1 y 2
  • Resistente a la radiación
  • Compacto, baja masa
  • Contención secundaria

Productos satelitales y espaciales destacados



Habilite JavaScript para usar este sitio web.