IND_OG_SUBSEA_Wellhead_002

Medición del fondo del pozo

Recopile mediciones en tiempo real para mantener la integridad del pozo y administrar los procesos de producción

Lo que se mide se puede administrar

En Emerson comprendemos el entorno de fondo de pozo y la dinámica que se requiere con el fin de brindar soluciones de medición altamente precisas, exactas y estables. Soluciones para los entornos de pozos profundos más severos y de temperaturas elevadas. Estas mediciones son importantes para administrar el rendimiento del depósito y la integridad de su operación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Lo que se mide se puede administrar

Soluciones en acción

Operar en los entornos de pozos profundos más difíciles y de temperaturas más altas requiere tecnología confiable y duradera. Los soluciones de medición de Emerson son perfectamente adecuadas para los entornos más exigentes de mediaciones durante la perforación (MWD), adquisición de registros durante la perforación (LWD), alámbricos y de exploración completa, al brindar mediciones críticas en tiempo real. Nuestra tecnología de alta precisión, alta presión y alta temperatura (HP/HT) le asegura obtener la información más exacta y estable en todo momento. Tome decisiones más informadas al garantizar la integridad de sus operaciones, con las soluciones de precisión de Emerson.

Es necesario monitorizar las presiones y las temperaturas para comprender la dinámica del entorno del fondo del pozo. Las soluciones de monitorización permanente de Roxar ofrecen mediciones precisas, altamente estables y rentables adecuadas para los entornos de pozos profundos de temperaturas muy elevadas y más exigentes. Estas mediciones son críticas para administrar la producción del pozo, el desempeño del yacimiento y la integridad de sus operaciones de producción.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.