No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-311-38-540 HP and HT Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 311-38-540 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta presión y temperatura 311-38-540 de Paine™ está listo para satisfacer las demandas de entornos extremos y es la solución ideal para mediciones críticas de presión y temperatura. Este dispositivo tiene una construcción sellada, completamente soldada que se adapta a aplicaciones de alto impacto, altas vibraciones y presión de la caja externa y condiciones corrosivas. Este transductor se puede personalizar y ofrece una rápida detección de cambio de proceso para aumentar y mejorar la visibilidad del proceso.

Rango de medición
30000 psia (2068 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 425 °F (-40 °C a 218 °C)
Medio del proceso
Compatible con la solución de aleación UNS NO7718 templada y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC e Inconel 718
Accesorios/puerto de presión
Según MS33656-E3 usando un sello reemplazable de aleación Inconel 600

Características

  • Brinda mediciones críticas de temperatura y presión con hasta 0,02% de precisión de la escala completa.
  • La rápida detección de cambio de temperatura permite una visibilidad del proceso mejorada
  • La construcción sellada, completamente soldada es duradera y soporta entornos corrosivos y difíciles
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos