No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-328-12-0010 HP and HT Transducer

Transmisor y registrador de datos de temperatura y presión 328-12-0010 Paine™

Descripción del producto

El Data Logger y el transmisor de temperatura y presión Paine™ 328-12-0010 es una solución de alta precisión para mediciones de proceso y registro de datos. Este transmisor mide la presión y la temperatura con una precisión de la escala completa de ±0,05% y puede soportar temperaturas de hasta 347 °F (175 °C). Con una memoria a bordo, este dispositivo también ofrece funciones de registro de datos, lo que permite que el sensor adquiera automáticamente grandes cantidades de datos para análisis futuro.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
±0,05 % de la escala completa
Salida
Digital, RS-485
Rango de medición
Hasta 30 000 psia (2 069 bar)
Temperatura de funcionamiento
De -40 °F a 347 °F (de -40 °C a 175 °C)
Medio del proceso
Fluidos y gases compatibles con NO7718, solución templada y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC
Accesorios/puerto de presión
Conforme a MS33656-E3, excepto el diámetro del orificio

Características

  • Registra automáticamente a intervalos especificados por el usuario cualquier combinación de presión, temperatura y registro del tiempo (fecha y hora)
  • Su diseño de alta precisión ofrece lecturas de datos exactas durante el registro
  • La memoria a bordo del Data Logger guarda dinámicamente más de 2 millones de puntos de datos individuales para análisis futuro
  • Construcción duradera diseñada para soportar entornos extremos para un desempeño óptimo en aplicaciones exigentes
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos