No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-220-11-0010 Pressure and Temperature Trasnmitter

Transmisor de presión 220-11-0010 Paine™

Descripción del producto

Creado con tecnología y diseño de sensor comprobados, el transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-11-0010 es una solución innovadora para tomar mediciones digitales de presión y temperatura submarina y en fondo de pozo. Este transmisor proporciona datos continuos, confiables y precisos sobre exploración y producción de petróleo y gas, además de otras aplicaciones. Con construcción compacta y resistente a la corrosión, este dispositivo soporta condiciones exigentes y tiene una excelente estabilidad a largo plazo.

Rango de medición
0-5 000 a 0-30 000 psia (345 a 2069 bar)
Temperatura de funcionamiento
De -40 °F a 302 °F (de -40 °C a 150 °C)
Medio del proceso
Fluidos y gases compatibles con la solución de aleación UNS NO7718 y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC
Accesorios/puerto de presión
AS4395-E04

Características

  • El diseño compacto y resistente a la corrosión soporta entornos exigentes para mayor durabilidad
  • La excelente estabilidad de largo plazo permite un desempeño consistente y confiable
  • Rangos de medición de presión de hasta 30 000 psia (2 068 bar) para flexibilidad en las aplicaciones
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de -40 °F a 302 °F (de -40 °C a 150 °C) para cumplir con muchos requisitos del proceso
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos