Fiabilidad comprobada en cada sección de la línea del proceso.

Las soluciones de automatización de fluidos ASCO de Emerson son los productos elegidos por los procesadores de etanol líderes en el mundo y por quienes se inician en este negocio. Mediante sistemas de filtración, secadores, válvulas de solenoide y otros productos, el sistema controla, mide y trata de manera precisa y confiable los grandes caudales de líquido, vapor y aire en las tuberías del proceso.

 Con un sólido conocimiento de la industria, pruebas exhaustivas, distribución local e integración perfecta, las soluciones ASCO pueden mantener el funcionamiento de las operaciones críticas al el máximo rendimiento del proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Fiabilidad comprobada en cada sección de la línea del proceso.

Soluciones de biocombustibles

Licuefacción

Un proceso efectivo y preciso de licuefacción es fundamental en una operación de biocombustibles. Los componentes clave deben funcionar de manera efectiva a temperaturas elevadas y diversas presiones de funcionamiento para lograr operaciones óptimas. Las electroválvulas ASCO están diseñadas para manipular líquidos agresivos, gases, agua caliente, aceites y otros líquidos fiables para mantener la eficiencia al máximo.

Destilación

Los componentes que aseguran el caudal adecuado de líquido y vapor ayudan a que las operaciones sean seguras y los resultados sean de mayor calidad. Fabricados para operar de manera fiable en aplicaciones con presión y temperatura elevada, los filtro reguladores, las válvulas piloto y los indicadores de posición rotativos de ASCO aumentan la calidad, la precisión y la dependencia en puntos críticos durante el proceso de destilación.

Control de calderas

Los componentes para temperatura y presión elevada son necesarios para mantener el funcionamiento de las calderas de biocombustibles. Las válvulas de corte de combustión ASCO operan con la precisión necesaria para controlar el caudal de combustible que fluye hacia el quemador. La línea de productos Hydramotor proporciona mayor control del gas natural durante el funcionamiento de la caldera. Nuestras electroválvulas pueden utilizarse para gestionar la distribución del vapor durante el proceso.

Secadores de granos

Durante las operaciones de biocombustibles, los secadores de grano deben funcionar con precisión y eficacia. Las válvulas de corte de combustión ASCO controlan de manera efectiva el caudal de combustible que fluye hacia la caldera utilizada para proporcionar calor al secador. La línea de productos Hydramotor proporciona mayor control del gas natural durante el funcionamiento del secador. Estos componentes pueden funcionar a alta temperatura y con humedad.

Sistema de control distribuido

Las plantas de biocombustibles están controladas por un sistema de control distribuido (DCS). Los sistemas de válvulas ASCO optimizan el diseño del control del proceso utilizando la mejor estructura de sistemas de distribución neumática y E/S remota integradas para la configuración del sistema. El CHARM del sistema DeltaV se utiliza para integrar las soluciones de automatización de líquidos con el DCS. También se respalda la comunicación DCS mediante protocolos de módulos fieldbus G3 fieldbus, incluidos Profibus-DP y EThenet/IP, entre otros.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.