No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-290

ASCO™ 290 Válvula de asiento inclinado

Descripción del producto

ASCO serie 290 es una válvula de pistón de cuerpo en ángulo de mando directo, operada con presión construida para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es idónea para aplicaciones de servicio general (aire, gases neutros, agua, aceite y lechadas ligeras), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares en la industria alimentaria. Hay muchas características opcionales incluyendo un indicador de posición visual/eléctrico o limitador de carrera.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ S290B145
Accionamiento
Mando por presión
Medios
Aire, gas inerte
Agua
Aceite ligero
Vapor
Envío inmediato disponible
QuickShip Everyday
Accesorios/puerto de presión
Clamp
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Medios
Envío inmediato disponible
Accesorios/puerto de presión
disponibilidad
Mando por presión
Aire, gas inerte
Agua
Aceite ligero
Vapor
QuickShip Everyday
Clamp
5 Day
QuickShip
645,00 €
Actuador de válvula
Motorizado, neumático - piloto de aire
Material del cuerpo
Bronce, acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos, aire, gas inerte, aceite combustible, agua caliente, aceite ligero, oxígeno, vapor, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv, más de 14,0 Cv
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
RoHS, Tipo 4, Tipo 4X

Características

  • Durabilidad comprobada para manejar líquidos agresivos como vapor, agua caliente, solventes y lechadas ligeras
  • Entre las características opcionales se incluyen la indicación de posición y el control proporcional.
  • Actuador resistente y hermético fabricado con compuestos de fibra dura y protegido con una junta tórica doble.
  • Sello de vástago accionado por resorte: leva de fluoroelastómero FKM que mantiene la arena dañina alejada del área del vástago para ofrecer una durabilidad excepcional
  • Movimientos suaves del vástago energizado por dos cojinetes de sobretamaño para confiabilidad máxima
  • Diseño de golpe de ariete hermético: los fluidos pasan debajo del disco lo que da como resultado un cierre más lento
  • Algunas versiones son compatibles con aplicaciones de alimentos y bebidas CFR21 de FDA

Documentos y dibujos