¿Qué es un actuador de cremallera y piñón?

  • Los actuadores de cremallera y piñón son dispositivos mecánicos que se utilizan para abrir y cerrar automáticamente válvulas o amortiguadores, normalmente para usos industriales.
  • “Cremallera y piñón” es un término genérico utilizado para designar un par de engranajes que convierten el movimiento lineal en movimiento de rotación. Una barra de engranajes lineales llamada “cremallera” ensambla los dientes en un engranaje circular llamado “piñón”. La fuerza lineal ejercida sobre la cremallera producirá un movimiento de rotación del piñón.
  • Para la automatización de las válvulas, un diseño de actuador común utiliza dos cremalleras de tipo pistón que se mueven en direcciones opuestas para garantizar el equilibrio de las fuerzas en el piñón. Normalmente, se utiliza presión de aire neumática para alimentar el actuador. Al aplicar presión a las cremalleras del pistón, es posible girar el piñón hasta la posición deseada. La base del piñón se conecta al vástago de la válvula para abrir y cerrar la válvula mientras el piñón gira.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es un actuador de cremallera y piñón?
Actuador de aluminio de cremallera y piñón de la serie RPE de Bettis

Funcionamiento

Habilite JavaScript para usar este sitio web.