Válvula con revestimiento

Válvulas con revestimiento

Válvulas y accesorios superiores para aplicaciones altamente corrosivas

Prestigio mundial de confiabilidad en las aplicaciones corrosivas más severas

Emerson suministra una variada gama de válvulas de bola, de mariposa y de muestreo que tienen las partes húmedas revestidas con PTFE, TFM o PFA para que sean resistentes a la corrosión en diversas aplicaciones en industrias como la química, la petroquímica, la farmacéutica, la de pasta y papel, la de semiconductores (UPW), la de fundición y la minera. La técnica de moldeado de la aplicación de PFA sobre un núcleo de metal logra una resistencia mecánica del núcleo y resistencia química de la encapsulación. Una válvula de muestreo específica para reactores permite tomar muestras de reactores o recipientes que contengan medios envenenados, biológicos, corrosivos o nocivos para el medio ambiente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Prestigio mundial de confiabilidad en las aplicaciones corrosivas más severas

Productos




Marcas


Habilite JavaScript para usar este sitio web.