No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-AMS Wireless

AMS Wireless SNAP-ON

Descripción del producto

La aplicación AMS Wireless SNAP-ON le brinda a los usuarios más capacidad para administrar sus redes inalámbricas. Planifique sus redes y valídelas con las prácticas de diseño recomendadas. Después de instalar sus redes inalámbricas, puede ver gráficamente la comunicación y el estado, lo que le permite identificar cualquier posible problema.

Procesador
Procesador Intel Core 2 Quad, 2.0 GHz o superior
Disco duro
2 GB o más de espacio libre en disco duro
Memoria
3 FB o más de memoria

Características

  • Planifique las redes inalámbricas y compárelas con las prácticas de diseño recomendadas
  • Solucione los problemas de redes inalámbricas de manera rápida y sencilla con pantallas gráficas y diagnósticos predictivos de red
  • Mantenga su red inalámbrica con informes de parámetros claves de red
  • Proteja el desempeño de la red al balancear el uso de su red inalámbrica y capacidad del gateway

Documentos y dibujos