No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-PlantwebOpticsAnalyticsCHS

Solución alojada en la nube para Plantweb Optics Analytics

Descripción del producto

Emerson se ha asociado con Microsoft para ofrecer un servicio de alojamiento del software para Plantweb Optics Analytics en la plataforma en la nube Azure. Esto elimina la necesidad de que los clientes implementen y gestionen instalaciones in situ del software junto con la costosa inversión en infraestructura.

El modelo de suscripción escalable le permite transferir la carga de administrar sus servidores, software, seguridad del sistema, actualizaciones y requisitos de soporte de TI para Emerson, mientras garantiza que su aplicación Plantweb Optics Analytics esté disponibles cuando sea necesario.

Fuentes de datos compatibles
Múltiples fuentes de datos como sistemas DCS y SCADA, MES y SAP (ERP) utilizando estándares OPC, ADO .NET, Servicios Web y SOA (Arquitectura Orientada a Servicios)
Navegadores web compatibles
Edge 10+; Chrome 22+
Resolución de pantalla
Se recomienda XGA (1024x768) o superior.

Características

  • Aprovisionamiento fácil sin necesidad de comprar e instalar hardware o software en forma local
  • Actualizaciones sin preocupaciones y actualizaciones de software respaldadas por el soporte de 24/7
  • Tranquilidad con la seguridad estándar de la industria, la copia de seguridad de los datos y las tecnologías y procesos de recuperación ante desastres
  • Optimice la colaboración con acceso seguro a sus datos de la condición operativo del equipo en cualquier momento y en cualquier lugar

Documentos y dibujos