No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Appleton-P-HBDA-Bulkhead

Luminarias rectangulares con mampara serie HBDA ATX™ Appleton™

Descripción del producto

Las luminarias rectangulares con mampara serie HBDA ATX™ están diseñadas para las bases de lámparas E27. Estas luminarias antideflagrantes son ideales para utilizarse en pasillos, escaleras y otras áreas angostas.

Características

  • Las aplicaciones comunes incluyen escaleras, áreas pequeñas y sirven para indicar una salida de emergencia
  • Funciona en cualquier posición
  • Portalámparas E27 para lámpara incandescente 2 x 40 W o fluorescente compacta 1 x 18/20 W (lámparas no incluidas)
  • Fijación con 2 soportes
  • Conexión con dos terminales de 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006pulg²)
  • Conexión a tierra interna: 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pulg²)
  • Terminal de tierra externa de 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pulg²).
  • Dos entradas roscadas M20. Provista con un tapón de cierre de aluminio
Certificación y cumplimiento ATEX
Zona 1 y 2 - 21 y 22; Ex II 2 GD; IP66; IK09
Voltajes específicos
Fluorescente compacta 1 x 18/20 W; incandescente 2 x 40 W
Temperatura ambiente
-20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)
Materiales y acabados estándar
Estructura de fundición de aluminio pintada de gris, lente de vidrio de lámpara sellado y templado

Documentos y dibujos